选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-H60F 反射板

反射板,矩形 40.5 mm x 60 mm,带安装孔

主要优势一览

  • 方便安装的安装孔
  • 耐化学品
  • 由 ECOLAB 测试
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H60F 技术数据

结构类型矩形
环境温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
防护等级IP69K
材料PES Eastman Tritan(TM) Copolyester TX1001
尺寸
高度8 mm
宽度41 mm
长度60 mm
安装安装孔
一般说明