选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V35-G 线缆插座

线缆插座,现场可安装,M9,5针

主要优势一览

  • 螺纹接合
  • 防护等级 IP67
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V35-G 技术数据

针脚数5
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M9
工作电压UB最大 125 V DC
测试电压> 1500 V eff AC
工作电流IB最大 3 A
体积电阻< 3 mΩ
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度1
接触件弹簧式接触插座
防护等级IP67
连接缆线横截面积:0.25 mm2
焊接针脚
材料
触点铜锡合金
接触表面金
主体PA 66 , 黑色
开槽螺母铜锌合金,镀镍
电缆
护套直径3.5 ...5 mm
质量大约 18 g
一般说明