选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-WTS10-01 安装辅助件

WTS10 系列传感器适用的安装支架

主要优势一览

  • 安装支架
  • 简单且快速的安装
请联系我们了解预计的交货日期。2,328.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-WTS10-01 技术数据

提供的附件含 2 个压缩空气接头(适用于直径为 4 mm 的软管)
对于传感器 WTS10,提供 4 个固定螺丝 M4 x 25
机械容量最大钳力 5KN
材料铝/钢
质量523 g
尺寸
高度55 mm
宽度70 mm
长度99,7 mm
系列WTS10
一般说明