选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MLV41-8-H-350-RT/25/92/136 漫反射型光电式传感器 (BGS)

带背景抑制 (BGS) 的漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 加固系列采用防腐蚀的金属外壳
  • 可以不受颜色和结构约束可靠地检测所有表面
  • 黑白色差小
  • 精确背景抑制,可调
  • 极高开关频率
  • 清晰、实用的显示屏概念,适用于不同操作模式

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MLV41-8-H-350-RT/25/92/136 技术数据

检测距离50 ... 350 mm ,可调
最小检测范围10 ... 50 mm
最大检测范围30 ... 350 mm
调整范围50 ... 350 mm
背景抑制检测范围上限的 + 10%
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
黑/白差 (6 %/90 %)< 15 % 当 350 mm
光点直径大约 8 mm 在 350 mm 检测范围处
发散角1,5 °
环境光限制40000 Lux
MTTFd1260 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯2 个黄色 LED
亮起:物体在扫描范围内
熄灭:物体在扫描范围外
控制元件感应范围调节器
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0最大 25 mA
信号输出2 路推挽(4 合 1)互补输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC , 功能性绝缘符合 DIN EN 50178
UL 认证cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳)
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
防护等级IP65
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳铝 , 带 Delta-Seal 涂层
光学端面玻璃板
连接器金属
质量50 g
尺寸
高度56,5 mm
宽度31 mm
深度13,6 mm
一般说明