选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4E-G2-ZA ASi 输入模块

G2 扁平模块
4 路输入 (PNP)

主要优势一览

  • AS-Interface 证书
  • 防护等级 IP67
  • A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
  • 编址插孔
  • 扁平缆线连接,采用缆线穿刺技术,可变扁平缆线导管
  • 通信监控
  • 用于 2 线、3 线和 4 线传感器的输入
  • 由 AS-Interface 为输入供电
  • 可接地 (FE)
  • 总线和输入的功能显示
  • 传感器电源过载检测

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E-G2-ZA 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V2.1
要求的主设备规格≥ V2.0
UL 文件编号E223772
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误或地址为 0
红色闪烁:传感器电源过载
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 40 mA (无传感器)/最大 240 mA
防护等级III
浪涌保护Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
可选择 2 路用于 4 线传感器的输入 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface
电压21 ... 31 V
电流负载容量≤ 200 mA (TB ≤ 40 °C),
≤ 150 mA (TB ≤ 60 °C),过载保护和短路保护
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 2 mA
1(衰减)≥ 4 mA
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
防护等级EN 60529:2000
输入EN 61131-2:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
型材S-0.A.2
IO 代码0
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码2
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 IN3 -
D3 IN4 -
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0未使用
P1输入滤波器
P1 = 0 输入滤波器开启,脉冲抑制 ≤ 2 ms
P1 = 1 输入滤波器关闭(默认设置)
P2同步模式
P2 = 0 同步模式打开
P2 = 1 同步模式关闭(默认设置)
P3未使用
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
污染程度3
防护等级IP67
连接缆线穿刺法
黄色扁平缆线
输入:M12 圆形连接器
材料
外壳PBT
质量100 g
拧紧扭矩,缆线密封接头0.4 Nm
安装安装板
一般说明