选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML17-8-H-100-RT/73/136 漫反射型光电式传感器 (BGS)

带背景抑制 (BGS) 的漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 紧凑、功能多样的外壳
  • 360° 高可见性 LED
  • 颜色敏感度极低
  • 使用 M18 螺纹或侧部安装孔进行前部安装
  • 坚固的防水塑料外壳
  • 不可进行调节的防篡改版本

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ML17-8-H-100-RT/73/136 技术数据

检测距离10 ... 100 mm
背景抑制起始于 125 mm
参考目标标准黑色,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光 , 640 nm
黑/白差 (6 %/90 %)≤ 15 %
光点直径≤ 6 mm 当 100 mm
发散角≤ 4 °
环境光限制≤ 40000 Lux
工作指示灯绿色 LED , 常亮 : 通电
绿色 LED , 闪烁: 短路/过载指示
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
工作电压UB10 ... 30 V DC , 2 级
纹波最大 10 %
空载电流I0< 30 mA
可用前的时间延迟tv≤ 100 ms
开关类型亮通/暗通
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间≤ 1 ms
产品标准EN 60947-5-2
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证cULus
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接4 针 , M12 x 1 连接器
材料
外壳ABS
光学端面丙烯酸
质量大约 9 g
尺寸
高度34,5 mm
宽度15 mm
长度29,3 mm
一般说明