选择您所在的国家/地区

转至全球网站

HiACA-UNI-FLK34-FLK34-3M0 HART Connecting Cable

HART Connection Cable, length: 3 m

主要优势一览

  • H-System accessory
  • Connection cable between HART Communication Board and Termination Board
  • 34-pin cable
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

HiACA-UNI-FLK34-FLK34-3M0 技术数据

Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection
Device1 x FLK connector (female), 34-pin
Termination board1 x FLK connector (female), 34-pin
Massapprox. 900 g
Cable length3 m
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。