选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OFR-22800/76 光学反射膜

卷装光学反射膜 22.8米×76 mm

主要优势一览

  • 仪表商品
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OFR-22800/76 技术数据

结构类型卷
光学元件微角锥棱镜
环境温度-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
材料F6000
尺寸22800 mm x 76 mm
高度22800 mm
宽度76 mm
安装自粘
存储在阴凉干燥处保存
包装数量预切长度从 1 m 至最大 22.8 m
补充信息安装和处理薄膜时,环境温度应不低于 18 °C。
一般说明