选择您所在的国家/地区
UGB-18GM50-255-2E3-M1 粘合点检测传感器
主要优势一览
- 用于接合检测的超声波系统
- 短款
- 对印刷、彩色和光亮表面不敏感
- 可以达到非常高的处理速度。









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UGB-18GM50-255-2E3-M1 技术数据
| 感应范围 | 20 ... 60 mm ,最佳距离:45 mm | |
| 换能器频率 | 255 kHz |
| 绿色 LED | 显示:准备就绪 | |
| 黄色 LED | 显示:检测到接合点 | |
| 红色 LED | 指示:未检测到板材(空气) |
| 工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
| 空载电流 | I0 | < 60 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | < 500 ms |
| 输入类型 | 示教输入 0 电平:-UB ...-UB + 1V 1 电平:+UB - 1 V ...+UB | |
| 脉冲长度 | ≥ 500 ms | |
| 阻抗 | ≥ 10 kΩ |
| 输出类型 | 2 路开关输出,PNP,常闭 | |
| 额定工作电流 | Ie | 2 x 100 mA ,短路/过载保护 |
| 电压降 | Ud | ≤ 3 V |
| 接通延时 | ton | ≤ 600 µs |
| 断开延时 | toff | ≤ 600 µs |
| 脉冲扩展 | ≥ 120 ms 可编程 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 连接 | 2 m PVC 缆线 0.14 mm2 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 150 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。