选择您所在的国家/地区

转至全球网站

GLP30-RT/40b/103/156 槽型光电式传感器

槽型光电传感器,塑料外壳,槽宽 30 mm,红光,亮通/暗通,直流型,PNP 输出,M8 插头,3 针

主要优势一览

  • 塑料版本
  • 清晰可见的功能指示器
  • 防护等级 IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

GLP30-RT/40b/103/156 技术数据

光源LED , 640 nm 脉冲式
光源类型调制可见红光
物体尺寸最小 0,3 mm
槽宽30 mm
槽深34 mm
环境光限制10000 Lux
功能指示灯黄色 LED , 光束中断时亮起 绿色 LED;就绪
控制元件示教按键 , 灵敏度调节 和 调节模式(常开/常闭)
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0≤ 30 mA
开关类型亮通/暗通
信号输出1 路 PNP,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2,4 V
开关频率f2000 Hz
响应时间0,25 ms
产品标准EN 60947-5-2
防护等级II
UL 认证cULus 认证,2 类电源
“仅用于 NFPA 79 应用”
可通过制造商获取用于现场接线的适配器。请参见制造商信息。
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
防护等级IP67
连接M8 连接器,3 针
材料
外壳PC
光学端面塑料
质量20 g
尺寸
高度79,5 mm
宽度10 mm
长度50 mm
一般说明