选择您所在的国家/地区

转至全球网站

GL5-J/43a/155 槽型光电式传感器

微型槽型光电传感器,适用于检测小尺寸零件,J 形设计,叉宽 5 mm,红外光,PNP 输出,扁平连接器

主要优势一览

  • 微型设计
  • 为检测小尺寸零件进行了优化
  • 高开关频率
  • 简单且快速的安装
  • 清晰可见的 LED 功能显示

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

GL5-J/43a/155 技术数据

光源红外发光二极管
光源类型红外连续光 , 940 nm
目标尺寸0.8 x 1.8 mm
槽宽5 mm
槽深8,5 mm
环境光限制1000 Lux
MTTFd3760 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯红色 LED 接收到光束时亮起
工作电压UB5 ... 24 V DC , 2 级
空载电流I0最大 20 mA
可用前的时间延迟tv< 2 ms
开关类型亮通/暗通
信号输出2 路 PNP 互补 , 过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 50 mA , 阻抗负载
电压降Ud最大 0,2 V 当 10 mA 最大 0,6 V 当 50 mA
开关频率f最大 5 kHz
响应时间40 µs 光束未中断
80 µs 光束中断
重复精度R0,03 mm
指令符合性
EMC 指令 2004/108/ECEN 60947-5-2:2007+A1:2012
符合标准
标准UL 60947-5-2
UL 认证E87056 , cULus 认证,2 类电源
有关更多 UL 相关信息,请参见“其他信息”章节
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
污染程度2
防护等级IP50
连接4 针扁平连接器
材料
外壳PBT
质量3 g
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
尺寸
高度13,4 mm
宽度13,2 mm
长度27,2 mm
一般说明