选择您所在的国家/地区

转至全球网站

GLD3-RT/115/147 槽型光电式传感器

GLD3 系列

主要优势一览

  • 按钮可编程
  • 灵敏度可调
  • 检测纸张和箔纸标签,包括半透明标签
请联系我们了解预计的交货日期。1,448.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

GLD3-RT/115/147 技术数据

光源LED
光源类型调制可见红光
槽宽3 mm
槽深54 mm
功能指示灯2 个 LED
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10%
空载电流I0≤ 45 mA
开关类型亮通/暗通
信号输出1 路 NPN 和 1 路 PNP
短路和过载保护
反极性保护
开关电流最大 150 mA
电压降Ud≤ 1,5 V
开关频率f5 kHz
响应时间≤ 100 µs
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
认证CE
美国cULus
加拿大cULus
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP66
连接2 m 固定缆线
材料
外壳热塑性 PPS
光学端面zylex
电缆PVC
质量82,21 g
尺寸
高度27,21 mm
宽度25 mm
长度92,47 mm
一般说明