选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1S-M12-500 面板插头

面板插头,M12/M12,4针

主要优势一览

  • 后部/螺丝安装
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1S-M12-500 技术数据

针脚数4
连接 1公头连接器
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 60 V DC
测试电压> 2000 V eff AC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 3 mΩ
绝缘电阻min. 100 MΩ
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
污染程度3
针脚直径1 mm
防护等级IP67
连接镀锡铜线单导线,
∅1.2 ±0.07 mm
材料
触点铜锌合金
接触表面金
连接器锌压铸件,镀镍
密封件NBR
磁芯绝缘PVC
电缆TPE
线芯4 x 0.34 mm2
导线结构7 x 0,25 mm ∅
长度L500 mm
质量18,02 g
一般说明