选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V95-G-Y 线缆插座

线缆插座,现场可安装,7/8" - 16 UN,5 针

主要优势一览

  • 螺丝接线端子连接
  • 防护等级 IP67
  • UL 认证部件
  • 镀金触点
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V95-G-Y 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型7/8"
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
工作电压UB最大 300 V
工作电流IB最大 9 A
体积电阻< 5 mΩ
防护等级EN 60529
UL 认证
最高许可工作电压max. 600 V
UL 文件编号E363587
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,5 Nm
配接次数min. 50
防护等级IP67
连接1 x 7/8"-16 UN 插座,直型
螺丝端子,用于最大 1.5 mm2
电缆
护套直径6 ...8 mm
质量49,66 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接PBT
主体PBT
接触表面镀金 (Au)
一般说明