选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4E-G4-ZE ASi 输入模块

G4 模块 IP67
4 路输入 (PNP)

主要优势一览

  • 防护等级 IP67
  • A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
  • 扁平或圆形缆线连接(通过标准化的 EMS 基座,不包含在交货范围内)
  • 缆线穿刺法(用于扁平缆线)
  • 用于 2 线和 3 线传感器的输入
  • 由模块为输入供电
  • 总线和输入的功能显示
  • 传感器电源过载的 LED 指示灯

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,368.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VBA-4E-G4-ZE 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V2.1
要求的主设备规格≥ V2.0
UL 文件编号E223772
电源/故障 LED双 LED(绿色/红色)
绿色:AS-Interface 电压
红色:通信错误或地址为 0
绿色/红色闪烁:传感器电源过载
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 40 mA (无传感器)/最大 190 mA
防护等级III
浪涌保护Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface
电压21 ... 31 V
电流负载容量≤ 150 mA (TB ≤ 40 °C),
≤ 120 mA (TB ≤ 60 °C),短路保护
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 2 mA
1(衰减)≥ 4 mA
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001
防护等级EN 60529:2000
输入EN 61131-2:2007
发射干扰EN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2001
型材S-0.A.0
IO 代码0
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码0
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 IN3 -
D3 IN4 -
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
污染程度3
防护等级IP67
连接缆线穿刺法或端子盒
黄色扁平缆线或标准圆形缆线
输入:M12 x 1.5 缆线密封接头和笼式张紧弹簧端子
材料
外壳PA 6 GF30
质量180 g
拧紧扭矩,外壳螺丝0,8 Nm
尺寸
高度51 mm
宽度45 mm
长度102 mm
安装DIN 导轨或螺钉安装
一般说明