选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-IM1-BOLT-S 安全开关执行器

直型执行器,适用于 AS-Interface 安全开关

主要优势一览

  • 橡胶安装型执行器,工作半径 > 300 mm
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-IM1-BOLT-S 技术数据

材料不锈钢
安装螺丝不锈钢
张力max. 2500 N
门半径rmin. 300 mm
脚轮5 mm
供货范围1 个直型执行器, 带橡胶扣环; 2 个安全螺丝, 不锈钢 M4 x 14
一般说明