选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

U-P3-RX 读/写站基座

带 RS 232 和 RS 485 串行接口的底座

主要优势一览

  • 防护等级 IP67
  • 带 RS 232 和 RS 485 串行接口
请联系我们了解预计的交货日期。1,065.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • FR

U-P3-RX 技术数据

额定工作电压Ue20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ,PELV
功耗P0最大 4 W 带读写头 IPT*-FP
电流隔离
工作电压/接口功能性绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff
物理 RS-232/RS-485
协议ASCII
传输速率1200;2400;4800;9600;19200;38400
电缆长度≤ 15 m 在 RS 232 处
≤ 1200 m 为 RS-485 时
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准,带 IPT*-FP
连接螺丝接线端子
接口缆线3 线(对应 RS-232)或 2 线(对应 RS-485)
电源最大 3 x 1.5 mm2
材料
外壳压铸铝
尺寸
高度30 mm
宽度80 mm
长度91 mm
一般说明