选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OIC-C11V4A-CB2 只读标签

用于光学高温识别系统的代码载体,不锈钢

主要优势一览

  • 坚固的代码载体,适用温度高达 500 °C (932 °F)
  • 明文代码
  • 较高的耐化学性
  • 不生锈
  • 允许使用腐蚀性和磨蚀性材料进行清洁

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OIC-C11V4A-CB2 技术数据

读取距离150 ... 250 mm
为 OIT300 时
数据存储值域:4 位数字,
介于 1 和 4095 之间
环境温度-25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F)
材料厚度1,5 mm
材料
外壳不锈钢 V4A
安装在合适的读码距离处与读码设备平行,以避免产生反射光
最大倾斜角 10°
质量大约 41 g
尺寸80 mm x 36 mm
孔径3 mm
一般说明