选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IQC21-85-T13 RFID 标签

数据载体

主要优势一览

  • 工作频率 13.56 MHz
  • 符合 ISO 15693 标准
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • 温度范围可扩大至 220 °C (428 °F)
  • 方便安装的安装孔

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IQC21-85-T13 技术数据

工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
芯片类型I-CODE SLI (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
存储器组织4 字节/块
读循环无限
写循环> 1000000 在 40 °C 时
数据保留期10 年 当 55 °C (131 °F)
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
耐冲击性EN 60721-3-7 等级 7M3
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
200 °C (473 K),5000 小时或 3000 个循环
220 °C (493 K),2000 小时或 1500 个循环
耐冲击和抗振振动:20 g
撞击:50 g
防护等级IP68 / IP69K
材料PPS
安装
空气中是
质量大约 50 g
尺寸
高度15 mm
直径85 mm
结构类型圆柱形
一般说明