选择您所在的国家/地区
VBA-4E3A-G2-ZA/EA2 ASi 输入/输出模块
G2 扁平模块
4 路输入 (PNP) 和 3 路电子输出
主要优势一览
- AS-Interface 证书
- 防护等级 IP67
- A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
- 编址插孔
- 扁平缆线连接,采用缆线穿刺技术,可变扁平缆线导管
- 通信监控
- 用于 2 线、3 线和 4 线传感器的输入
- 由外部辅助电源为输出供电
- 由 AS-Interface 为输入供电
- 可接地 (FE)
- 总线、外部辅助电源、输入和输出的功能显示
- 传感器电源过载检测
- 检测输出过载
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR