选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RLK31-54/25/31/115 SET2 反射板型传感器

用于探测人、物体和车辆的中等距离光电传感器

主要优势一览

  • 用于探测人、物体和车辆的光电传感器
  • 小外壳包裹大结构
  • 对环境光不敏感
  • 通用电压型号
  • 继电器输出
  • 交货范围中包含带附件的型号

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RLK31-54/25/31/115 SET2 技术数据

有效检测距离0 ... 9000 mm
反射板的距离20 ... 9000 mm
检测范围极限值12 m
参考目标反射板 C110-2
光源LED
光源类型调制可见红光 , 630 nm
光点直径大约 200 mm 相距 6 m
发散角3 °
环境光限制50000 Lux
提供的附件反射板 C110-2
OMH-RL31-05 安装支架,带安装材料
MTTFd790 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED:
1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留)
2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间
3.LED 熄灭:信号 < 开关点
工作电压UB24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
空载电流I0≤ 40 mA
功耗P0≤ 2 VA
开关类型亮时接通
信号输出继电器,1 个交流发电机
开关电压最大 240 V AC
开关电流最大 3 A
开关电源直流:最大 150 W 交流:最大 750 VA
开关频率f20 Hz
响应时间≤ 25 ms
产品标准EN 60947-5-2
防护等级II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 240 V AC
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳聚碳酸酯
光学端面PMMA
质量154 g
尺寸
高度62 mm
宽度18 mm
深度35 mm
一般说明