选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UC500-D1-3K-V7 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 特别适用于容器中的液位监测
  • 工作电压范围大
    10 V DC ... 250 V DC
    20 V AC ... 250 V AC
  • 3 路继电器输出
  • 通过 DIP 开关进行参数分配
  • 温度补偿
  • 交货中包含缆线插座

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。3,780.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UC500-D1-3K-V7 技术数据

感应范围60 ... 550 mm
死区0 ... 60 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 380 kHz
响应延迟> 10 s,继电器
< 1 s,LED
红色 LEDLED 1:高位指示
LED 4:低位指示
绿色/黄色 LEDLED 2: 高位报警和正常工作
LED 3: 正常工作和填充不足警告
DIP 开关开关点/操作模式的设定
工作电压UB10 ... 250 V DC
20 ... 250 V AC , 47 ... 63 Hz
空载电流I0< 30 mA UB = 30 V DC
在 UB = 10 V DC 时 < 110 mA
在 UB = 220 V AC 时 < 25 mA
输出类型3 路继电器输出,常开/常闭,可选
范围迟滞H20 mm
触点负载最大可切换电源: 250 V AC/30V DC,3 A(电阻负载)
最大可切换电压: 250 V AC/125 V DC
使用寿命电气:105 个开关周期(电阻负载)
(3 A/250 V AC 或 3 A/30 V DC)
最小触点负载:10 mA/5 V DC
机械:20 x 106 个开关周期
温度影响< 4 %
熔断≤ 3 A 需要为每路输出使用符合 IEC 60127-2 Sheet 5 的慢熔保险丝。 建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
CCC 认证自我声明
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP65
连接母头连接器,V7(7 针),90°
电线横截面积:≤1.5 mm2
缆线直径 ∅7 ...9 mm
材料
外壳盖:PC
外壳:PBT
螺纹法兰:不锈钢
安装连接器/缆线插座:PETP
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量700 g
尺寸
长度107 mm
直径75 mm
注意如果缆线插座丢失或损坏,必须采用倍加福提供的同型缆线插座(V7-W 型)予以更换!
一般说明