选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SLA12-LAS-T/35/124 安全对射型光电传感器 (发射器)

安全对射型传感器 (发射器)

主要优势一览

  • 感应范围 30 m
  • 可见红光、脉冲式激光
  • 激光等级 1 级,视力无害
  • 性能级别 PL e
  • 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器
  • 坚固的外壳
  • 防水,防护等级为 IP67
  • SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

SLA12-LAS-T/35/124 技术数据

发射器SLA12-LAS-T/35/124
接收器SLA12-R/124
有效检测距离3 ... 30 m
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长650 nm
光束发散1 mrad
脉冲长度35 µs
重复率200 Hz
目标尺寸静态:10 mm 动态:30 mm(当障碍物移动速度 = 1.6 m/s)
对准辅助装置红色 LED
发散角< 5 °
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
任务时间 (TM)20 a
PFHd4,4 E-10
类型4
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯黄色 LED:
1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留)
2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间
3.LED 熄灭:信号 < 开关点
工作电压UB通过控制单元供电
防护等级III , IEC 61140
功能安全ISO 13849-1
产品标准EN 61496-1 ; IEC 61496-2
激光安全IEC 60825-1:2007
CE 符合性CE
UKCA 符合性UKCA
TüV 认证TüV SüD
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度最大 95%,无凝露
耐冲击性10 g , 16 ms ; 仅适用于固定应用
抗振性1 mm , 10 ... 55 Hz ; 仅适用于固定应用
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接5 针 M12 x 1 连接器,带金属螺纹,可旋转 90°
材料
外壳框架:镀镍,压铸锌,
侧面:玻璃纤维强化塑料 PC RAL 1021(黄色)
光学端面塑料板
质量每个设备 60 g
尺寸
高度49 mm
宽度15 mm
深度41,5 mm
一般说明