选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-VDM01 反射板

测距设备适用的反射板

主要优势一览

  • 测量范围可达 300 m 的反射板
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-VDM01 技术数据

结构类型矩形
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
材料反光带, PMMA 反射板 塑料底座
尺寸
高度25 mm
宽度500 mm
长度500 mm
安装安装孔
系列VDM100
一般说明