选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4E4A-G12-ZAL/EA2L ASi 输入/输出模块

G12 扁平模块
4 路输入 (PNP) 和 4 路电子输出

主要优势一览

  • 带不锈钢底座的一体式外壳
  • 安装时无需使用工具
  • 金属螺纹嵌件,采用 SPEEDCON 技术
  • 扁平缆线连接,采用缆线穿刺技术,可变扁平缆线导管
  • 每个通道配备一个红色 LED,在输出过载时亮起
  • 通信监控,可配置
  • 用于 2 线、3 线和 4 线传感器的输入
  • DIN 导轨安装
  • AS-Interface 证书
  • 传感器由 AUX 供电

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E4A-G12-ZAL/EA2L 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V3.0
型材S-7.A.7
IO 代码7
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码7
UL 文件编号E223772
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误或地址为 0
红色闪烁:传感器电源或输出过载
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
绿色:电压正常
绿色闪烁:地址 0
LED AUX外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色)
绿色:电压正常
红色:反向电压
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);4 个黄色/红色 LED
黄色:输出激活
红色:输出过载
辅助电源(输出)UAUX24 V DC ± 15% PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 40 mA
防护等级III
浪涌保护UAUX、Uin:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV) 源自高达 300 V AC 相电压的电源
编号/类型4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
可选择 2 路用于 4 线传感器的输入 (PNP),直流
电源由外部辅助电源 UEXT 供电
电流负载容量≤ 600 mA 防过载和短路
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 2 mA
1(衰减)≥ 6 mA
信号延迟< 1 ms(输入/AS-Interface)
编号/类型4 路电子输出,PNP,过载和短路保护
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电压≥ (UAUX - 0.5 V)
电流2 A 每路输出
总计 6 A (TB ≤ 40 °C)
4 A 总计 (TB ≤ 70 °C)
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
输入EN 61131-2
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次撞击
10 g,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环
污染程度3
防护等级IP67
连接缆线穿刺法
黄色扁平缆线/黑色扁平缆线
输入/输出:M12 圆形连接器
材料
外壳PBT
质量230 g
拧紧扭矩,缆线密封接头0.4 Nm
尺寸
高度35 mm
宽度57,4 mm
长度151,6 mm
安装安装板
一般说明