选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V38S-G-10M-PUR-ABG 带插头的连接电缆

带插头的连接电缆,单端,M9,8针,屏蔽,PUR 电缆

主要优势一览

  • 金属外壳
  • EMC 屏蔽
  • 螺纹接合
请联系我们了解预计的交货日期。1,138.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V38S-G-10M-PUR-ABG 技术数据

针脚数8 + 屏蔽
连接 1公头连接器
结构类型 1直型
螺纹 1M9
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 125 V DC
测试电压> 1750 V eff AC
工作电流IB最大 1 A
体积电阻< 3 mΩ
环境温度柔性缆线:-5 ...70 °C (23 ...158 °F),
固定缆线:-20 ...70 °C (-4 ...158 °F)
污染程度1
防护等级IP67
材料
触点铜锌合金
接触表面金
主体PBT , 黑色
电缆PUR
磁芯绝缘PVC
电缆
护套直径∅ 5,3 mm
弯曲半径柔性缆线:≥ 80 mm,
固定缆线:> 10 倍缆线直径
颜色黑色
芯数8
线芯横截面积0,14 mm2
导线结构18 x 0,1 mm ∅
屏蔽光栅
长度L10 m
质量446 g
一般说明