选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

OMH-21 30mm-screws 辅助安装件

安装支架

主要优势一览

  • 安装支架
  • 简单且快速的安装
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-21 30mm-screws 技术数据

材料粉末涂层钢
质量大约 175 g
尺寸
高度107,5 mm
宽度33 mm
长度115 mm
安装包含安装附件
系列RL23
RL28
RL29
安全系列SLA20
SLA28
SL29、SLA29
一般说明