选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KF-CP Coding Pin

Red coding pins, packaging unit: 20 x 6

主要优势一览

  • Coding of K-System terminal blocks
  • Coding of LB/FB-System front sockets
  • Packaging unit: 20 x 6 coding pins
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

KF-CP 技术数据

Materialinsulating material
Colorred
Massapprox. 1 g per coding pin
Dimensions0.5 x 2 x 8 mm (0.02 x 0.08 x 0.3 inch)
Packing unit120 item(s) (20 x 6 items)
一般说明