选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KC-STP-5GN Terminal Block

Terminal block for KC modules, 2-pin screw terminal, with test sockets, green

主要优势一览

  • 2-pin screw terminal
  • For KC modules of K-System
  • Integrated test sockets for connection of HART communicators
  • Packaging unit: 5 pieces green
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

KC-STP-5GN 技术数据

Number of pins2
Core cross sectionmax. 2.5 mm2
Material
Colorgreen
Massapprox. 4 g
Dimensions10.1 x 15.5 x 21.3 mm (0.4 x 0.6 x 0.84 inch)
Construction typescrew terminal with integrated test sockets , removable
Structuresingle-row
Packing unit5 item(s)
一般说明