选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-LAMP-70MM-GN 堆栈指示灯元件

堆栈指示灯元件,常亮,360度,绿色

主要优势一览

  • 模块化设计
  • 灵活的信号元件组合
  • 卡口系统,确保易于安装和拆卸
  • 70 mm 系列
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: EU - protection class II
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-LAMP-70MM-GN 技术数据

UL 文件编号E223176
颜色绿色
额定工作电压Ue24 V AC/DC
额定工作电流Ie取决于发光体
防护等级III
灯泡24 V / max. 7 W
支架 BA15D
指令符合性
EMC 指令 2004/108/ECEN 60947-5-1
EN 60947-1
符合标准
防护等级EN 60529
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
防护等级IP65
连接卡口式插接系统
尺寸
高度65 mm
直径70 mm
使用寿命取决于发光体
一般说明