选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V35-G-5M-PUR-V31-WM 连接电缆

连接缆线,M9 - M8,PUR 缆线,3 针

主要优势一览

  • 金属外壳
  • EMC 屏蔽
  • 螺纹接合
  • 镀金和机加工触点
  • 无卤

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V35-G-5M-PUR-V31-WM 技术数据

针脚数3
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M9
连接 2公头连接器
结构类型 2直角
螺纹 2M8
工作电压UB最大 30 V DC
测试电压> 1500 V eff AC
工作电流IB最大 3 A
体积电阻< 5 mΩ
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP67
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体PA 66,黑色
TPU,绿色
电缆PUR
开槽螺母铜锌合金,镀镍
套管连接器压铸锌
磁芯绝缘PP
电缆细线,柔软
护套直径∅4.8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
颜色灰色
线芯3 x 0.34 mm2
导线结构19 x 0,15 mm ∅
长度L5 m
质量120 g
一般说明