选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KC-LCDL-48-2R-24VDC 脉冲/批量控制器

脉冲/批量控制器,带LCD显示屏,2个继电器输出,24V直流供电

主要优势一览

  • 计数器/计时器/转速表
  • 通过 2 个独立输入添加/减去
  • 批处理控制器,带 2 个预选项
  • 易于读取、带背光的 2 行 LCD 显示屏,带图标,用于显示预选择和两个输出的状态
  • 显示范围和预选范围从 -999999 至 999999
    正确评估溢流的时间最长可达 10 年
  • 可连接 PNP 和 NPN 传感器
  • 防护等级 IP65(前部)

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KC-LCDL-48-2R-24VDC 技术数据

预选择2 倍
数据存储> 10 年,EEPROM
编程键盘驱动式菜单
类型2 线,2 x 6 位 LC 显示,带前置符号
带背光
显示值数字高度 9 mm
预选择数字高度 7 mm
键互锁通过“锁定”输入的“高”电位
小数点0 到最多 5 个小数位
比例因数0,0001 ... 99,9999
复位手动或外部
熔断10 … 30 V DC:T 0.2 A
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P0最大 1,5 W
连接计数器输入: A 和 B
控制/复位输入: LOCK、RESET、GATE、MPI
信号电压
高0.6 x Ue ... 30 V DC
低0 ...0.2 x Ue
计数频率30 Hz / 55 kHz
最短脉冲持续时间控制/复位输入: 10 ms / 1 ms
阻抗5 kOhm
计数模式
脉冲计数器带计数方向 (cnt.dir) 的计数,
差异计数 (up.dn),
向上/向下计数(四屏),
累积计数 (up.up),
向上/向下计数 x 2 (quad 2),
向上/向下计数 x 4 (quad 4),
计数器输入 A 和计数器输入 B 的附加功能:
A/B,(A-B)/A x 100% 
频率计数器输入 A 和输入 B 的功能:
A,A-B,A+B quad,A/B,(A-B)/A x 100 %
计时器通过 GATE 输入测量时间 (FrErun),
计数器输入 A:启动,计数器输入 B:停止 (InpA.InpB.),
计数器输入 B:启动/停止 (InpB.InpB.),
通过“复位”输入测量时间(自动)
继电器转换触点 , 闭合触点
开关电压最大 250 V AC / 110 V DC
开关电流最大 3 A AC/DC,最小 30 mA DC,
开关电源最大 750 VA / 90 W
传感器电源连接的电源导通,
最大 80 mA
输出 I带闭合触点的继电器,常闭或常开可编程
机械寿命2 x 107 开关周期
电气寿命在 3 A 时为 1 x 105 个开关周期
输出 II带转换触电的继电器
机械寿命2 x 107 开关周期
电气寿命在 3 A 时为 5 x 104 个循环
响应时间继电器:大约 7 ms
频率计数器: 100/600 ms
指令符合性
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005、EN 50295:1999
符合标准
发射干扰DIN EN 55011:2009,等级 B
机械容量EN 60068-2-6:2008
10 … 55 Hz / 1 mm / XYZ
每个方向 30 分钟
耐冲击和抗振EN 60068-2-27:1995
100 G / 2 ms / XYZ
每个方向 3 次
环境温度-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
存储温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
相对湿度≤ 93 % 在 40 °C 时 (无凝露)
海拔高度0 ... 2000 m
防护等级IP65(前部)
质量大约 138 g
尺寸48 mm x 48 mm x 109.8 mm
一般说明