选择您所在的国家/地区
KC-LCDC-48-2R-230VAC 脉冲/批量控制器
脉冲/批量控制器,带LCD显示屏,2个继电器输出,交流供电电压90...260V
主要优势一览
- 计数器/计时器/转速表
- 通过 2 个独立输入添加/减去
- 批处理控制器,带 2 个预选项
- 易于读取、带背光的 2 行 LCD 显示屏,带图标,用于显示预选择和两个输出的状态
- 多色显示屏
- 显示范围和预选范围从 -999999 至 999999
正确评估溢流的时间最长可达 10 年 - 可连接 PNP 和 NPN 传感器
- 防护等级 IP65(前部)
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR