选择您所在的国家/地区
KC-LCD-24-24VDC 脉冲/批量控制器
带液晶显示屏的脉冲/批处理控制器,24 V DC 供电电压
主要优势一览
- 可连接 PNP 和 NPN 传感器
- 易于读数的 7 位 LCD 显示屏
- 防护等级 IP65(前部)









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
KC-LCD-24-24VDC 技术数据
| 数据存储 | EEPROM |
| 类型 | 7 位 7 段 LC 显示 | |
| 显示值 | 数字高度 8 mm | |
| 显示间隔 | 0 ... 9999999 | |
| 比例因数 | 1 ... 4095 (出厂设置) | |
| 复位 | 手动或外部 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 工作电流 | IB | 最大 25 mA |
| 电压 | 低:0 ...2 V DC 高:3.5 ...30 V DC 开关阈值大约为 2.7 V | |
| 阻抗 | 10 kΩ | |
| 接通延时 | 500 ms |
| 输入类型 | 计数器输入 PNP:快速输入,PNP 开关 | |
| 输入频率 | 最大 8 kHz |
| 输入类型 | 计数器输入 NPN:低速输入,NPN 开关 | |
| 输入频率 | 最大 48 Hz |
| 输入类型 | 启用输入复位按钮:静态 NPN 输入 |
| 输入类型 | 复位输入:边沿触发的 NPN 输入(至少 20 ms) |
| 指令符合性 | |||||||||||
| |||||||||||
| 符合标准 | |||||||||||
| |||||||||||
| 环境温度 | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) |
| 防护等级 | IP65(前部) IP20(连接侧) | |
| 质量 | 大约 40 g | |
| 尺寸 | 48 mm x 24 mm x 53.5 mm |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。