选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KH-LCD-24-24VDC LCD 计时器

LCD 计时器,用于计数运行小时数,24V直流供电电压

主要优势一览

  • 计时器/计时表
  • 可提供单独的启动输入
  • 易于读数的 7 位 LCD 显示屏
  • 可锁定复位
  • 防护等级 IP65(前部)

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KH-LCD-24-24VDC 技术数据

数据存储EEPROM
类型7 位 7 段 LC 显示
作为工作指示器的沙漏
显示值数字高度 8 mm
显示间隔0.00 ... 99999,99 h
复位手动或外部
工作电压UB10 ... 30 V DC
工作电流IB最大 25 mA
电压低:0 ...2 V DC
高:3.5 ...30 V DC
开关阈值大约为 2.7 V
阻抗10 kΩ
接通延时500 ms
测量时间min. 200 ms
输入类型计数器输入 PNP:静态 PNP 输入
输入类型计数器输入 NPN;静态 NPN 输入
输入类型启用输入复位按钮:静态 NPN 输入
输入类型复位输入:边沿触发的 NPN 输入(至少 20 ms)
指令符合性
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005
符合标准
发射干扰DIN EN 55011:2009,等级 B
机械容量EN 60068-2-6:2008
10 … 55 Hz / 1 mm / XYZ
每个方向 30 分钟
耐冲击和抗振工作中的设备:100 G / XYZ; EN 60068-2-27:1995
工作中的设备:10 G / XYZ;EN 60068-2-29:1995
环境温度-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
存储温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
防护等级IP65(前部)
IP20(连接侧)
质量大约 40 g
尺寸48 mm x 24 mm x 53.5 mm
一般说明