选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-09 安装辅助件

MLV41 系列传感器的 M12 杆式安装适用的安装支架

主要优势一览

  • 用于圆形钢或板材的支架
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-09 技术数据

材料金属片(钢),镀锌
质量大约 48 g
尺寸
高度25,3 mm
宽度30 mm
长度55,5 mm
安装包含安装附件
系列MLV41
一般说明