选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-2FK-GLAND-12NPT 密封件

扁平缆线套管

主要优势一览

  • 坚固的工业外壳(防护等级 IP65)
  • 线夹,用于连接 2 根 AS-Interface 扁平缆线
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-2FK-GLAND-12NPT 技术数据

环境温度-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
防护等级IP65
连接2 扁平缆线
材料PA 6 V-2 氯丁橡胶
安装1/2" NPT 缆线密封接头 无需 O 形圈即可实现防护等级为 IP65 的密封。HEX 下方的挤压肋条将提供密封
尺寸
宽度26,8 mm
长度45,8 mm
一般说明