选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-FK-GLAND-M20 密封件

扁平缆线套管

主要优势一览

  • 坚固的工业外壳(防护等级 IP65)
  • 线夹,用于连接 1 根 AS-Interface 扁平缆线
  • 随附安装螺母
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FK-GLAND-M20 技术数据

环境温度-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
防护等级IP65
连接1 扁平缆线
材料PA 6 V-2 氯丁橡胶
安装M20 缆线密封接头 无需 O 形圈即可实现防护等级为 IP65 的密封。HEX 下方的挤压肋条将提供密封
尺寸
宽度26,8 mm
长度45,8 mm
一般说明