选择您所在的国家/地区
GLV18-55-G/73/120 反射板型传感器
适用于玻璃检测的反射板型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,塑料外壳,前光学端面,2.5 m 检测范围,红光,亮通/暗通,直流型,2 路 PNP 输出,M12 插头
主要优势一览
- 高效系列安装在短 M18 塑料外壳内,适合标准应用
- 二合一设备:可选择清晰的物体检测,也可选择检测范围较远的回归反射操作模式
- 4 个 LED 指示灯,360° 可见性
- 电位器设计经过优化,确保在应用中提供清晰的控制按钮布局
- 直流电压型号
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR