选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RLG28-55/115b/136 区域检测反射型光电传感器

反射区光电传感器,6 光束,配备广泛使用的标准光电式外壳,红光,4 m 检测范围,亮通/暗通,推挽输出,带 M12 插头的固定缆线

主要优势一览

  • 使用 6 道光束的反射区光电传感器,装在标准光电传感器外壳内
  • 连接以兼容方式替换了单束光电传感器
  • 无论物体的形状和位置如何,均能可靠地检测到物体前缘
  • 总是能够在整个检测区内 12 mm 处检测到物体
  • 无论物体纹理如何,均能可靠地检测所有表面
  • 可在对比度差异达到 10% 时切换
  • 清晰明亮的发射器光束,保证能够方便地对准传感器

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RLG28-55/115b/136 技术数据

有效检测距离0 ... 4 m
反射板的距离反射板 A80: 0,4 ... 4 m ,H85-2 反射板: 0,2 ... 4 m ,金属箔反射板 OFR-100/100: 0,4 ... 3 m
检测范围极限值5,6 m
感应范围典型值 60 mm , 物体必须在一个维度中完全覆盖反射板
参考目标反射板 A80 H85-2 反射板 金属箔反射板 OFR-100/100
光源LED
光源类型调制可见红光 , 625 nm
偏振滤波片是
光束数6
光点直径大约 220 mm 在检测范围内 4 m
发散角+/- 2,5 °
环境光限制5000 Lux
分辨率12 mm
MTTFd310 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电
欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz)
短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯2 个黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁,光束中断时熄灭
示教:黄色/绿色 LED;等相位闪烁;2.5 Hz
转换信号跟踪:黄色 LED,以 1 Hz 频率闪烁/2 倍速度闪烁
控制元件示教按键
工作电压UB12 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0最大 50 mA
开关类型亮通/暗通
信号输出2 路推挽(4 合 1)互补输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f230 Hz
响应时间1 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F) 用于非激活信号跟踪
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接300 mm 固定缆线,带 4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳塑料 ABS
光学端面塑料板
质量100 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度54,3 mm
一般说明