选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DK50-UV-330/115b/147 荧光色标传感器

色标发光扫描器,检测范围:330 mm,紫外光,亮通/暗通,可示教,带计时器功能,NPN 输出,PNP 输出,带 M12 插头的缆线

主要优势一览

  • 检测荧光粉笔记号、透明胶、防篡改密封件和其他常规色标传感器检测不到的标记
  • 检测复杂背景中的标记
  • 感应不明显或几乎不明显的标记
  • 结构紧凑且节省空间
  • 可提供集成式计时器
  • 区分荧光对比度
  • 自动或增量式示教

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

DK50-UV-330/115b/147 技术数据

检测距离0 ... 330 mm
光源LED
光源类型调制紫外光
光斑表示4,1 mm 在 101.6 mm 检测范围处
示教增量型或自动
工作指示灯绿色 LED,15 ms 断开延时计时器
绿色 LED (x8),用于指示对比度
功能指示灯红色 LED,当接收器接收到光时亮起
标定指示灯自动示教:绿色对比度 LED 从 1 级到 8 级开关一次,然后 8 级 LED 闪烁两次
增量示教:绿色对比度 LED 的位置可能会变化
控制元件用于以下功能的按钮:自动或增量示教、L.O./D.O. 模式以及/或关断延时计时器
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I050 mA
开关类型亮通/暗通
信号输出1 路 PNP 和 1 路 NPN,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流150 mA
开关频率f2,5 kHz
响应时间200 µs
UL 认证cULus
认证CE,cULus
环境温度-15 ... 70 °C (5 ... 158 °F)
存储温度-15 ... 70 °C (5 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接152.4 mm 固定缆线 带 5 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳聚碳酸酯
光学端面丙烯酸
质量91 g
尺寸
高度64,9 mm
宽度22,9 mm
深度56 mm
一般说明