选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V7-W 线缆插座

线缆插座,现场可安装,6针和PE

主要优势一览

  • 透明护罩
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V7-W 技术数据

针脚数6 + PE
连接 1插座
结构类型 1直角
颜色灰色
工作电压UB最大 253 V AC/DC
工作电流IB最大 10 A
体积电阻< 5 mΩ
符合标准
绝缘协调DIN EN 60664-1
防护等级IEC 60529
标准设计标准 DIN EN 175201-804
环境温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
注意降额
接触件弹簧式接触插座
防护等级IP65
连接螺丝接线端子 0.5 ...1.5 mm2
PG11 缆线密封接头
材料
触点铜锌合金
接触表面银
外壳PA 6 GF30
盖子 PA T
主体PET
开槽螺母PA 66
密封件NBR
安装螺丝PA 6 GF
电缆
护套直径7 mm ... 9 mm
质量72 g
易燃性外壳:UL 94 HB
触点支架:UL 94 V-0
盖:UL 94 HB
压力螺丝:UL 94 HB
联接螺母 UL 94 V-2
一般说明