选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RL31-8-2500-IR/59/73c/136 漫反射型光电式传感器

漫反射型光电传感器,塑料外壳,2500 mm 可调节检测范围,红外光,暗通,2 路推挽输出,M12 插头

主要优势一览

  • 清晰可见的 LED
  • 强大的推挽输出
  • 紧凑且稳定的外壳
  • 防护等级 II
请联系我们了解预计的交货日期。676.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

RL31-8-2500-IR/59/73c/136 技术数据

检测距离0 ... 2500 mm 可调
参考目标标准白 200 mm 200 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 850 nm
偏振滤波片无
光点直径大约 50 mm 相距 2,5 m
发散角2 °
环境光限制50000 Lux ; 根据 EN 60947-5-2
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件感应范围调节器
工作电压UB10 ... 30 V DC , 2 级
纹波10 %
空载电流I0≤ 20 mA
开关类型暗时接通
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 1,5 V
开关频率f≤ 500 Hz
响应时间≤ 1 ms
产品标准EN 60947-5-2
防护等级II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 240 V AC
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳聚碳酸酯
光学端面PMMA
质量25 g
尺寸
高度62 mm
宽度18 mm
深度35 mm
一般说明