选择您所在的国家/地区

转至全球网站

AIR30/32-UP-2493 主动红外扫描器

单光束扫描器,具有精准光束,适用于监控主要及辅助闭合边缘

主要优势一览

  • 单光束扫描器
  • 可用于监测主要闭合边缘和附属闭合边缘
  • 转门和旋转门的闭合边缘安全性
  • 细密的光束确保精确的光束对准
  • 齐平安装型,带前盖,黑色
  • 直流电压型号

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

AIR30/32-UP-2493 技术数据

最小检测范围0 ... 885 mm 预设置
参考目标反射系数 > 6% 的材料
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
发射器频率1800 Hz
操作模式背景分析
光点直径22 x 22 mm 在传感器范围内 885 mm
发散角大约 1,4 °
提供的附件旋转支架、安装支架
MTTFd1050 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)90 %
工作电压UB24 V DC
空载电流I0100 mA
测试输入在 +UB 下发射器停用
开关类型亮时接通 (当存在背景并且检测区域内无人时,输出有效)
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大值: 31,2 V DC
开关电流≤ 0,2 A
响应时间50 ms
标准EN 60947-5-2
标准 2EN 61000-6-2(不包括 EN 61000-4-5)、EN 61000-4-11
标准 3EN 61000-6-3
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
防护等级IP52
连接连接缆线 500 mm 带插座连接器 (Deutsch),4 针
材料
外壳塑料
光学端面Luran®
质量50 g
尺寸
高度45 mm
宽度102 mm
深度32 mm
一般说明