选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML100-6-IR/102/115 反射板型传感器

不带偏振滤波片的反射板型光电传感器,塑料外壳,5 m 检测范围,红外光,灵敏度可调,亮通/暗通,直流型,NPN 输出,固定缆线

主要优势一览

  • 最方便用户使用的光电传感器系列,适合标准应用
  • 微型设计
  • 对环境光不敏感
  • 金属加固型紧固孔
  • 使用红外光的型号

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。709.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ML100-6-IR/102/115 技术数据

有效检测距离0 ... 5 m
反射板的距离0,01 ... 5 m
检测范围极限值7 m
参考目标H50 反射板
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
偏振滤波片无
光点直径大约 500 mm 相距 7 m
发散角大约 4 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭
控制元件灵敏度调节
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 20 mA
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
UN/ECE 法规第 10 (E1) 号型式批准号: 047350
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接固定缆线
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 50 g
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度11 mm
深度20 mm
电缆长度2 m
一般说明