选择您所在的国家/地区
GLV18-6-4594 反射板型传感器
反射板型传感器
主要优势一览
- 短款设计,安装在 M18 塑料外壳中
- 4 个 LED 指示灯,360° 可见性
- 最佳的价格/功率比






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
GLV18-6-4594 技术数据
| 有效检测距离 | 0 ... 4 m | |
| 反射板的距离 | 0,05 ... 4 m | |
| 检测范围极限值 | 5,5 m | |
| 参考目标 | 反射板 C110-2 | |
| 光源 | 红外发光二极管 | |
| 光源类型 | 红外发光二极管 , 调制光 , 880 nm | |
| 偏振滤波片 | 无 | |
| 光点直径 | 大约 200 mm 当 5,5 m | |
| 发散角 | 大约 2 ° | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 环境光限制 | 30000 Lux | |
| 提供的附件 | 辅助安装件 |
| 工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | < 20 mA |
| 开关类型 | 亮时接通 | |
| 信号输出 | 1 路 PNP,短路保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 开关频率 | f | 500 Hz |
| 响应时间 | ≤ 1 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| 防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(依据 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 50 V AC | |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 固定缆线 7000 mm | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 270 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||