选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML29-P/59/102/143-Y807709 对射型光电传感器

对射型光电传感器

主要优势一览

  • 微型设计
  • 适合安装在门型材或框架中
  • 暗通开关
  • 随附连接缆线
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ML29-P/59/102/143-Y807709 技术数据

有效检测距离0 ... 1,5 m
检测范围极限值2,5 m
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 880 nm
发散角发射器 +/- 3 °
光学端面侧面
环境光限制40000 Lux
功能指示灯接收器中的红色 LED : 接收到光束时亮起
工作电压UB11 ... 30 V DC
空载电流I0发射器:≤ 20 mA
接收器:≤ 10 mA
测试输入+UB ≤ 5 V DC 时发射器禁用
开关类型暗时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 0,1 A
开关频率f100 Hz
响应时间5 ms
产品标准EN 60947-5-2
符合标准
标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
防护等级IP65
连接4 针塑料连接器,直径 6.5 mm
材料
外壳PMMA ,黑色
光学端面塑料板
质量每个设备 120 g
尺寸
高度85,2 mm
宽度11,6 mm
深度9,2 mm
一般说明