选择您所在的国家/地区

转至全球网站

1/4" NPT-V124-G-S-.076M 面板插头

公头插座,1/2" UNF/1/4" NPT,4 针

主要优势一览

  • 前部/螺丝安装
  • 工作电压(交流)
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

1/4" NPT-V124-G-S-.076M 技术数据

针脚数4
结构类型直型
连接 1公头连接器
螺纹 11/2"
连接 2电缆尾部
螺纹 21/4"
工作电压UB最大 300 V AC / DC
工作电流IB4 A
UL 认证cULus 认证,一般用途
环境温度-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
防护等级IP67
连接单导线
材料黄铜,镀镍
触点金 带镀层 铜合金
套管连接器聚酰胺 (PA)
电缆
线芯4 x 0.34 mm2
长度L0,076 m
注意1/4" (6.250mm) - 18 NPT 安装 线程
一般说明