选择您所在的国家/地区

转至全球网站

1/2" NPT-V93-G-S-.3M 面板插头

公头插座,7/8" UN / 1/2" NPT,3 针

Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

1/2" NPT-V93-G-S-.3M 技术数据

针脚数3
结构类型直型
连接 1公头连接器
螺纹 17/8"
工作电压UB最大 600 V AC/DC
工作电流IB13 A
UL 认证cULus 认证,一般用途
环境温度-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
防护等级IP67
连接7/8"-16 UN 连接器
材料清晰 氧化铝
触点金 带镀层 铜合金
电缆
线芯3 x 1.5 mm2
长度L0,3 m
注意1/2" - 14 NPT 安装 线程
一般说明