选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICZ-AIDA1-B 堵头

IC-KP-B17-AIDA1 适用的绝缘插头

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA1-B 技术数据

环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP65/IP67
材料
外壳锌压铸件,镀镍
质量60 g
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。